Mesure précise non affectée par les conditions du procédé
Les cuves à boues contiennent un mélange de résidus et d'eau, qui doit être stocké en vue de son transfert et de son élimination. En effet, les cuves équipées d'agitateurs sont conçues pour empêcher la formation de dépôts de boue au fond de la cuve.
Toutefois, la mesure de niveau est également essentielle pour surveiller avec précision l'intérieur de ces cuves et éviter les débordements, tout en garantissant l'efficacité des procédés. Le transmetteur radar de niveau et de débit Rosemount 1208 utilise la technologie radar sans contact, qui est fiable, facile à utiliser et qui n'est pas affectée par les conditions du procédé (telles que les turbulences générées par les agitateurs).