Capteur de niveau précis et compact pour les réservoirs épaississeurs
Dans les processus d’épaississement, les particules solides et le liquide de la boue sont séparés par gravitation. Les solides suspendus se déposent au fond de la cuve et forment une pâte épaisse, tandis que le liquide déborde dans une cuvette. Les solides du fond sont extraits sous forme de pâte épaississante à partir d’un point de sortie situé au centre du bac.
Le transmetteur radar de mesure de niveau et de débit Rosemount 1208, doté d’un système sans contact, fournit une mesure fiable du niveau dans la cuve épaississante, permettant d’éviter les débordements et d’améliorer l’efficacité des procédés en usine. Le Rosemount 1208 est doté d’un boîtier en PVDF compact et robuste, résistant aux conditions extérieures, et sa technologie radar innovante est insensible aux conditions du procédé.