La mesure de niveau par radar optimise la gestion des stocks et la sécurité du personnel dans une cimenterie
Résultats
- Réduction des coûts opérationnels grâce à des données en temps réel sur les niveaux de produits et à la mise en œuvre d’une gestion efficace des stocks.
- Sécurité du personnel renforcée grâce à l’élimination des rondes manuelles.
- Économies accrues grâce à la réduction des coûts de maintenance et de la logistique.
Transmetteur radar pour mesure de niveau sans contact Rosemount 5408 installé sur la partie supérieure du réservoir de sable
"Grâce au radar sans contact à lecture rapide, nous avons réduit le temps de maintenance. Cela nous apporte de réelles économies. Cela correspond parfaitement à notre nouveau projet intitulé « Usine de demain » que nous souhaitons déployer à l’échelle mondiale."
Tadeusz Ziencikiewicz
Responsable du département Automatisation
Grâce à la technologie Smart Echo Supervision, le transmetteur de niveau Rosemount 5408 identifie tous les éléments à l’intérieur du réservoir et distingue automatiquement la surface du produit à suivre
Client
Holcim Group (Pologne)
Application
Bacs de sable dans une cimenterie
Défi
Holcim est un leader mondial des solutions de construction innovantes et durables. Leurs produits de construction et les matières premières sont rigoureusement sélectionnés pour minimiser l’impact carbone ; une fois approvisionnés, ils sont stockés dans des réservoirs ou des silos sur leurs propres sites. Pour produire du ciment, ils utilisent du sable passé au four et chauffé entre 176 et 194 ºF (entre 80 et 90 ºC) dans des réservoirs de stockage. Ce processus se déroule dans des conditions difficiles, notamment au sein d’atmosphères très poussiéreuses. Ces conditions posaient des problèmes aux instruments de mesure utilisés avant l’installation de la technologie de mesure de niveau Rosemount™. L’usine a été confrontée aux défis suivants :
- Mesures peu fiables et manque de données en temps réel :Les instruments de mesure précédents fournissaient des mesures incohérentes en raison de la nature du produit et de l’atmosphère poussiéreuse. Cela entravait l’acquisition d’informations complètes sur les stocks et empêchait une planification efficace pour éviter les situations de rupture de stock. De plus, l’utilisation d’une technologie de mesure peu fiable a augmenté les opérations de maintenance de l’usine, rendant celles-ci plus coûteuses et diminuant la productivité des équipements et du personnel.
- Opérations manuelles et mauvaise sécurité du personnel :En raison du manque de mesures fiables, il était difficile pour le fabricant de connaître les niveaux exacts de produit à l’intérieur des réservoirs. Les opérateurs devaient donc procéder à des vérifications manuelles, ce qui présentait un danger pour le personnel en raison des conditions extrêmes du produit.
Solution
L’usine a installé le transmetteur radar pour mesure de niveau sans contact Rosemount 5408 sur une cuve d’une capacité de 60 m³, pour mesurer le niveau de sable chaud utilisé dans la production de ciment. La technologie radar pour mesure de niveau sans contact offre une grande précision de mesure et fiabilité dans les applications de solides sans contact avec le fluide à l’intérieur du réservoir, ce qui rend les mesures insensibles aux changements de température ou à la présence de poussière dans l’air. Cela a permis à l’usine de quasiment éliminer les tâches de maintenance de son planning, de réaliser des économies et de libérer les opérateurs de la contrainte des tournées d’inspection quotidiennes, renforçant ainsi la sécurité du personnel.
Grâce au traitement du signal Smart Echo Supervision™, le transmetteur de niveau Rosemount 5408 identifie tous les éléments à l’intérieur du réservoir. Il distingue automatiquement la surface du produit à suivre, tout en ignorant les autres obstacles tels que les parois ou les conduites internes. Cela a permis au client d’obtenir des mesures de niveau précises et fiables sans avoir à utiliser de plaques déflectrices ou à déplacer la tubulure. Grâce aux informations et aux données en temps réel fournies par le transmetteur Rosemount 5408, le client peut avoir une vue d’ensemble complète de son stock et prendre les mesures nécessaires sans avoir à effectuer des rondes manuelles.