Allongez la durée de vie des catalyseurs, améliorez l’efficacité énergétique et renforcez la sécurité
Le changement de la qualité du gaz d’alimentation pour la production d’hydrogène bleu modifie le rapport optimal vapeur/carbone (V/C) dans le réacteur de reformage. La mesure de l’alimentation du reformage du méthane à la vapeur à l’aide de débitmètres massiques Micro Motion permet un fonctionnement plus proche du rapport vapeur/carbone molaire cible car le rapport massique correspond plus fidèlement au rapport molaire que le rapport volumétrique. L’optimisation du rapport vapeur/carbone permet de prolonger la durée de vie du catalyseur et de réduire les coûts énergétiques.