Des solutions de mesure avancées conçues pour les applications difficiles
L'injection de vapeur dans l'industrie pétrolière et gazière en amont s'avère être un environnement difficile pour placer des produits de mesure de débit en raison des conditions extrêmes de traitement et du manque d'alimentation électrique sur le terrain. La solution de débitmètre sans fil 3051SFC entièrement intégrée de Rosemount™ peut mesurer avec précision dans les applications à haute pression et chaleur. Cette solution complète est dotée d’une alimentation sans fil, éliminant ainsi le besoin d’un câblage important et permettant un déploiement flexible dans des endroits éloignés. Le transmetteur 3051SFC de Rosemount garantit une mesure de débit précise et fiable, améliorant l’efficacité globale des procédés.