Mesure du débit de gaz naturel

Mesure du débit volumétrique standard (avec la fonctionnalité DGM) du gaz naturel dans une station de compression

Flow measurement of natural gas

Mesure et calcul du débit volumétrique standard de gaz à la station de compression

Le transport de gaz consiste à acheminer le gaz depuis les sites de production jusqu’aux zones de consommation pour alimenter les réseaux de distribution. Le réseau de transport de gaz peut être comparé à une autoroute, constituée de grands axes, tandis que les réseaux de distribution sont composés de voies plus courtes qui acheminent le gaz directement aux consommateurs. À l’échelle nationale, les gazoducs longue distance du réseau de transport de gaz relient efficacement les cavernes de stockage ou les aquifères aux réseaux de distribution. Pour garantir le bon fonctionnement de l’infrastructure, il est essentiel de disposer d’informations précises sur les volumes de gaz circulant d’une région à l’autre ou d’une entreprise à l’autre. 

 

Le système de mesure à ultrasons non intrusif mesure avec précision le débit volumique standard, en intégrant la fonctionnalité Dynamic Gas Meter (DGM). Ce dispositif permet le calcul direct du facteur de compressibilité, de la densité et de la masse molaire, éliminant ainsi le recours à des instruments supplémentaires complexes.