Injection chimique à haute pression

La technologie Coriolis Micro Motion™ minimise les risques d'arrêt non planifiés et leurs coûts associés

High Pressure Chemical Injection

La meilleure façon de réduire les risques dans les installations d’injection de produits chimiques

L’injection chimique est un procédé de l’industrie pétrolière et gazière qui consiste à injecter un produit chimique dans une gamme de produits bruts dans le but d’empêcher la coagulation des produits bruts et du gaz naturel, ou bouchons d’hydrates, à l’intérieur de la tuyauterie lorsque le produit est déplacé dans la tête de puits ou le système de réservoirs. Les bouchons d’hydrates sont le résultat de la pression et de la température qui solidifient le produit non raffiné dans le pipeline. L’injection de produits chimiques peut être coûteuse en fonction du procédé et du lieu, qu’il s’agisse d’un site offshore ou d’un site onshore. Les produits chimiques spécialisés, tels que les inhibiteurs de cire, les inhibiteurs de tartre ou les inhibiteurs de monoéthylène glycol (MEG) sont injectés à une pression supérieure à la pression de débit du produit dans la gamme de produits afin d’éviter le colmatage par les hydrates. En raison du coût élevé des produits chimiques spécialisés, il est crucial de contrôler la quantité injectée dans le procédé. La technologie Micro Motion Coriolis offre la plus grande précision pour les mesures précises nécessaires à l’injection de produits chimiques, grâce à la large gamme de pressions et de tailles de conduites disponibles.