Mesure d’hydrogène dans les conduites de gaz naturel

Mélange contenant jusqu’à 30 % d’hydrogène et précision des mesures garantie avec le débitmètre à ultrasons Rosemount

Hydrogen Measurement in Natural Gas Pipelines

Leviers de réduction des émissions sécurisés et efficaces

L’utilisation de l’hydrogène dans le gaz naturel est considérée comme une source d’énergie plus propre, ce qui explique sa popularité et la hausse de la demande. L’injection d’hydrogène dans les conduites de gaz naturel permet de réduire les émissions par rapport au gaz seul, tout en assurant la production d’énergie et de chaleur. Cette pratique a rapidement été adoptée en Europe et dans certaines conduites, l’objectif est d’atteindre 100 % d’hydrogène. En Amérique du Nord, les clients en sont toujours à la phase d’adaptation et testent au maximum 30 % d’hydrogène dans le flux de gaz naturel. Avec le débitmètre à ultrasons quatre voies pour conduites de gaz Rosemount™ SeniorSonic 3414, les clients peuvent injecter jusqu’à 30 % d’hydrogène dans les conduites actuelles et garantir la précision et la fiabilité qui caractérisent la marque Rosemount.