Mesure et comptage transactionnel du gaz naturel liquéfié (GNL)

La technologie à effet Coriolis Micro Motion™ est une excellente solution pour mesurer le gaz naturel liquéfié

Metering and Custody Transfer of Liquefied Natural Gas (LNG)

La mesure directe de la masse assure une précision remarquable dans les comptages transactionnels

Le gaz naturel liquéfié (GNL) est du gaz naturel qui a été refroidi jusqu’à son état liquide pour permettre un stockage ou un transport plus pratique et sécurisé. Les véhicules et les navires qui utilisent le GNL comme carburant doivent mesurer et déclarer la quantité de carburant achetée. Alors que d’autres méthodes de mesure se basent sur des mesures statiques pour évaluer le débit, les compteurs à effet Coriolis offrent une mesure directe de la masse, assurant ainsi une précision très élevée dans le procédé de comptage transactionnel en évaluant le débit de manière dynamique. Un compteur à effet Coriolis élimine les délais et les coûts associés aux mesures statiques, car le débit est mesuré en continu pendant le processus de comptage. De plus, l’utilisation de débitmètres permet d’effectuer plusieurs livraisons simultanées à l’entrée et à la sortie d’un même réservoir de stockage. Les débitmètres et densimètres à effet Coriolis Micro Motion ELITE™ sont utilisés avec succès pour les liquides cryogéniques et le GNL depuis plus de 20 ans. Ils détiennent les certifications et les approbations officielles nécessaires pour le comptage transactionnel des liquides cryogéniques.