Débitmètres polyphasiques pour les opérations d’essais de puits

Les débitmètres polyphasiques en ligne haute performance vous permettent de rationaliser vos opérations d'essai de puits

Multiphase Flow Meters for Well Testing Operations

Améliorer l’efficacité des opérations d’essais de puits grâce aux débitmètres polyphasiques

Lors des opérations d’essais de puits, il peut être difficile de déplacer des équipements lourds et de grande taille d’un endroit à l’autre. Des instruments multiples et complexes, une logistique importante peuvent être nécessaires, ainsi qu’une coordination avec de multiples fournisseurs. En utilisant le débitmètre multiphase Roxar 2600, vous avez l’assurance de disposer d’un instrument de mesure performant, vous fournissant les données dont vous avez besoin. Cette solution compacte et légère est facile à transporter, ce qui permet des opérations efficaces et efficientes. L'efficacité est encore plus grande grâce à l'interface web intuitive et facile à utiliser.

Vidéos phares

video-media
Supporting Automation in Dynamic Multiphase Flow Metering with Roxar Rapid Adaptive Measurement™

Documents connexes