Mesures multiphasiques pour schistes non conventionnels

Une mesure multiphasique de haute qualité dans un design compact et rentable

Multiphase Metering for Unconventional Shale

Optimisation de la qualité des mesures dans les opérations de puits de schiste

Des pressions constantes sont exercées pour améliorer l’efficacité tout en maintenant et en renforçant la qualité des mesures. Il peut être difficile de savoir dans quelle technologie investir. Choisir la bonne technologie peut s’avérer complexe. Le débitmètre multiphasique Roxar 2600 se distingue par sa robustesse, sa sensibilité et sa qualité supérieure, conçu pour faire face aux variations rapides et aux conditions d’écoulement exigeantes. Des capacités d'autodiagnostic étendues confèrent un surcroît de confiance. Grâce à un instrument de mesure de haute qualité, éprouvé sur le terrain dans les applications liées aux schistes — flowback, phases initiale, intermédiaire et finale de la production — vous avez l'assurance de choisir un instrument parfaitement adapté à vos besoins.

Vidéos phares

video-media
Taking Autonomy and Precision of the Roxar™ 2600 Multiphase Flow Meter Into the Future