La technologie à ultrasons transforme la surveillance des puits d’injection
Lors d’une opération d’injection de gaz, le gaz est pompé dans le réservoir profondément sous terre. Ce gaz se propage ensuite et augmente la pression à l’intérieur du puits de pétrole. Cette augmentation de la pression permet à l’opérateur d’extraire plus d’huile du réservoir, c’est pourquoi l’injection de gaz est considérée comme une procédure de maintien de la pression. Il est extrêmement important pour l’optimisation du processus et la sécurité que les opérateurs sachent quelle quantité de gaz est utilisée lors d’une procédure d’injection de gaz. La mesure du débit est donc indispensable. Les pressions de processus extrêmes allant jusqu’à 300 bars, et les conditions environnementales difficiles qui en découlent, rendent cette application difficile, en particulier pour l’instrumentation en contact avec le fluide, c’est pourquoi une solution de mesure de débit fiable et sans entretien est nécessaire.