Optimisation des attempérateurs pour éviter d’endommager les tubes à vapeur
Les centrales à cycle combiné (CCC) sont essentielles dans le secteur de l’énergie, car elles offrent un rendement et une flexibilité élevés. Pourtant, cette flexibilité pose des défis, tels que le maintien de l’intégrité des tubes à vapeur. Un grand producteur d’électricité américain a été confronté à des problèmes de fissuration des conduites de pulvérisation d’attempérateur HP en raison d’une fuite non détectée de la vanne, provoquant une fatigue thermique. Les méthodes de surveillance traditionnelles n’ont pas été à la hauteur, en particulier dans des conditions de faible débit, ce qui a incité à rechercher une meilleure solution, sans entretien et sans interruption, des processus difficiles.