Flux de gaz alimentant la turbine

Mesure du débit massique du gaz naturel à l’entrée de la turbine à gaz d’une centrale de cogénération

Gas flow to the turbine

La technologie à ultrasons à collier améliore l’efficacité

Les centrales de cogénération permettent une utilisation plus efficace des combustibles ou de la chaleur, ce qui est essentiel en période de transition énergétique. Dans le processus de cogénération, la chaleur générée lors de la production d’électricité est valorisée à des fins productives, plutôt que d’être simplement gaspillée. Les centrales de cogénération peuvent utiliser le gaz naturel pour produire de l’électricité de manière diversifiée, tout en bénéficiant de faibles émissions de CO2. La turbine à gaz de l’usine est au cœur de son fonctionnement, nécessitant une surveillance continue à l’aide de débitmètres. L’utilisation de dispositifs mécaniques peut entraîner des problèmes de maintenance fréquente, perturbant ainsi la production. Il était nécessaire de trouver une solution de mesure capable de fournir des données fiables sur le débit massique du gaz naturel, d’optimiser le contrôle de la turbine et de minimiser les arrêts de production liés à la maintenance