Utilisation d’un débitmètre, d’un outil de mesure de pureté de l’hydrogène et d’un analyseur de pureté pour le comptage fiscal de l’hydrogène.
La demande mondiale en énergie durable et la réduction des émissions accélèrent la transition des approvisionnements énergétiques des combustibles fossiles vers une énergie neutre en carbone. Étant donné que l’hydrogène brûle proprement, les fournisseurs de gaz naturel mélangent l’hydrogène dans les gazoducs afin de diminuer les émissions de carbone. Dans un skid de mélange d’hydrogène, de l’hydrogène pur est injecté et mélangé au gaz naturel. La teneur en énergie du gaz mélangé peut changer en fonction de la quantité et de la pureté de l’hydrogène gazeux ajouté. Le dosage du mélange d’hydrogène est un point de mesure essentiel pour maintenir un contenu énergétique cohérent pour les utilisateurs en aval. Les débitmètres à effet Coriolis Micro Motion ELITE offrent une précision élevée de la quantité d’hydrogène injectée dans le pipeline, tandis qu’un dispositif de mesure de la pureté de l’hydrogène et un analyseur de pureté permettent de déterminer la teneur énergétique du gaz. Les débitmètres à effet Coriolis Micro Motion ELITE sont utilisés avec succès pour le comptage fiscal de l’hydrogène et sont présents dans de nombreuses applications de comptage transactionnel de l’hydrogène, telles que le mélange avec le gaz naturel.