Fallback image
ÉNERGIE | ÉTUDE DE CAS

Des radars sans contact optimisent le stockage et le chargement des cendres volantes dans une centrale de valorisation énergétique des déchets

RÉSULTATS

  • Élimination des interruptions pour la maintenance des instruments
  • Valorisation de l’utilisation des cuves de stockage et de l’efficacité du chargement des camions
  • Augmentation des performances opérationnelles et de la rentabilité
  • Économies estimées à 80 000 $/an
  • Retour sur investissement rapide
Fallback image
Image 1

Bacs de stockage de cendres typiques

Client

Centrale de valorisation énergétique des déchets en Europe

Application

Surveillance du niveau des cuves de stockage de cendres volantes

Problème

Les cendres volantes comprimées produite par l’incinérateur de valorisation énergétique des déchets sont utilisées comme matériau de construction dans la construction de routes. Après le traitement chimique, les cendres sont stockées dans trois grandes cuves (16 mètres / 52 pieds de haut) prêtes à être collectées par camions. Le client doit surveiller les niveaux de cendres pour éviter les débordements, gérer les stocks et programmer le remplissage, la maintenance et le nettoyage si nécessaire.

La surveillance des niveaux de cendres volantes est difficile en raison des surfaces inégales, du remplissage rapide et d’un environnement très poussiéreux. Les cendres ont tendance à adhérer aux surfaces, créant des accumulations à l’intérieur de la cuve et sur les instruments. L’usine utilisait des radars à ondes guidées d’un autre fournisseur pour surveiller les niveaux dans les cuves de stockage. Cependant, comme les cendres adhéraient aux sondes, celles-ci se colmataient après cinq ou six jours de fonctionnement, ce qui entraînait des mesures peu fiables. Une maintenance hebdomadaire était nécessaire pour nettoyer les sondes, exposant le personnel à la poussière et mettant les cuves hors service pendant deux heures maximum. Cela interrompait les opérations et réduisait l’efficacité globale du procédé.

Solution

Emerson a fourni une solution de remplacement en installant un transmetteur radar pour mesure de niveau sans contact Rosemount™ 3408 sur chaque cuve. Facteurs clés dans la sélection : facilité d’intégration, mise en service rapide et retour sur investissement important.

Bien que les cendres volantes aient une faible constante diélectrique, la technologie d’onde continue modulée (FMCW) utilisée dans le Rosemount 3408 maximise la sensibilité pour garantir une mesure précise. Un algorithme intelligent dédié aux solides permet d'obtenir des mesures fiables malgré les irrégularités de la surface des matériaux, tandis qu'un système avancé de purge d'air empêche l'accumulation de dépôts sur l'antenne. Les diagnostics Signal Quality Metrics fournissent une garantie supplémentaire en alertant les opérateurs de conditions anormales ou d’encrassement sur l’antenne. Cela garantit des mesures fiables sur le long terme, avec des besoins en maintenance réduits à zéro. Depuis leur installation, les transmetteurs Rosemount 3408 ont assuré un fonctionnement sans problème, éliminant les arrêts non planifiés et améliorant les procédés de traitement et de chargement. Une disponibilité accrue des cuves a permis un chargement plus efficace des camions, résultant en une économie annuelle d’environ 80 000 dollars et un retour sur investissement en un mois seulement.