Mesure fiable du débit dans les applications purifiées

Maintenez la confiance dans les mesures d’eau critiques lorsque les niveaux de conductivité varient

Reliable Flow Measurement in Purified Applications

Améliorez la stabilité des mesures dans les systèmes d’eau ultrapure exigeants

Maintenir une mesure précise du débit dans des systèmes d’eau ultrapure peut s’avérer difficile lorsque la conductivité du fluide approche les limites des technologies de mesure conventionnelles. Les applications telles que l’eau d’alimentation des chaudières, le retour des condensats et l’eau déminéralisée connaissent souvent une conductivité faible ou variable, créant des signaux de débit plus faibles qui sont plus vulnérables au bruit électrique et aux perturbations du procédé. Il peut en résulter des lectures instables, des efforts de dépannage accrus et une confiance réduite dans les données de procédé.

 

Les débitmètres électromagnétiques Rosemount  sont conçus pour offrir des performances fiables dans les applications exigeantes où la stabilité des mesures est essentielle. La technologie avancée de traitement du signal permet de maintenir l’intégrité des mesures même lorsque les niveaux de conductivité fluctuent, ce qui permet aux opérateurs d’obtenir des données de débit plus cohérentes et plus fiables. En améliorant la fiabilité des mesures dans les systèmes d’eau ultrapure, les installations peuvent mieux maintenir le contrôle du procédé, soutenir l’efficacité opérationnelle et réduire l’incertitude dans les opérations critiques de production d'électricité. Qu’il s’agisse de surveiller l’eau d’alimentation de chaudière, le retour des condensats ou l’eau déminéralisée, les débitmètres magnétiques Rosemount offrent une mesure fiable du débit lorsque les conditions du procédé deviennent plus difficiles.