Avantages de l’utilisation d’un débitmètre pour la mesure du débit d’hydrogène gazeux
La mesure du débit d’hydrogène présente de nombreux défis pour garantir la sécurité, la précision et la facilité d’utilisation tout en restant rentable. Les technologies traditionnelles comme la pression différentielle, le vortex ou la mesure de masse thermique rendent complexe la mesure du débit d’hydrogène en raison de sa faible masse molaire et de sa masse volumique de fonctionnement. L’avantage d’utiliser un débitmètre pour les instruments à hydrogène réside dans la mesure directe de la masse sans aucune pièce mobile, une grande précision dans une large gamme de conditions de fonctionnement, ainsi qu’une conception entièrement soudée répondant aux exigences de sécurité liées à l’hydrogène. Les débitmètres à effet Coriolis de Micro Motion™ se sont distingués dans la mesure du débit d’hydrogène en raison de leur sensibilité au débit et de leur capacité à effectuer des mesures précises sans être perturbés par le bruit induit par le débit. De nombreuses applications utilisent un débitmètre d’hydrogène gazeux, souvent de pair avec d’autres technologies telles qu’un analyseur de pureté de l’hydrogène pour contrôler sa qualité, et un détecteur d’hydrogène gazeux pour assurer la sécurité dans les applications de mélange. Découvrez-en davantage en écoutant ce podcast.