Mesure de débit dans des environnements à haut niveau de bruit de procédé

Capacités uniques dans les applications difficiles

A large paper mill located on the Amelia River in Fernandina Beach, Florida.

Augmentation de la productivité grâce à un contrôle précis de la production

Les fortes concentrations de pâte à papier peuvent rendre la mesure et le contrôle du procédé difficiles et bruyants. Le transmetteur et le capteur MS magnétique pour liquides chargés de Rosemount sont spécialement conçus pour les applications difficiles à haut niveau bruit de procédé. La fréquence plus élevée et le traitement avancé du signal numérique permettent d'obtenir une mesure précise et répétable sans nécessiter d'amortissement excessif. Cela signifie qu’un contrôle précis et en temps réel est possible avec cette mesure de débit, ce qui se traduit par une productivité accrue, une réduction de la consommation de matières premières et une diminution des perturbations.