Mesure de niveau fiable dans les bassins ouverts avec les systèmes DAF
La DAF (flottation à l’air dissous) est un procédé utilisé dans la clarification de l’eau pour séparer les solides en suspension. Un procédé de flottation à l’air dissous (DAF) utilise l'air dissous dans l'eau, ce qui favorise la remontée des huiles et des particules à la surface de l'eau. Les procédés DAF sont largement utilisés dans le traitement des eaux usées, les usines chimiques, les raffineries de pétrole et les usines de papier. Le capteur de niveau et de débit Rosemount 1208 fournit des mesures précises des bassins ouverts sans être affecté par les conditions du procédé ou de l’environnement.