Mesure de niveau dans les bassins d’égalisation

Garantir une surveillance fiable et optimiser les procédés de traitement des eaux usées grâce aux capteurs de niveau radar.

Level Measurement in Equalization tanks

Contrôle précis et sans entretien du niveau dans les bassins d’égalisation

En cas de variations du débit de l’affluent dues aux conditions météorologiques, les bassins d’égalisation jouent un rôle de tampon et garantissent que les débits sont maintenus à des niveaux constants. Dans ces applications, des diffuseurs d’air sont utilisés pour agiter constamment le mélange, empêchant ainsi les eaux usées de s’accumuler. Cette opération entraîne une turbulence en surface, ce qui augmente la complexité de l’application. Le transmetteur de niveau et de débit Rosemount 1208 fournit une mesure de niveau fiable et précise, même dans les réservoirs de remplissage ou de vidange rapide en cas de turbulences, ce qui permet de surveiller le contenu des réservoirs d’égalisation et de permettre l’optimisation de l’approvisionnement en eaux usées.