Surveillance fiable de l’élimination des boues à l’aide de capteurs de niveau radar
Lorsqu’elles proviennent des stations d’épuration ou des procédés de nettoyage des égouts, les boues sont d’abord transférées dans un réservoir de captage avant d’être introduites dans la phase de traitement des eaux usées. La mesure du niveau est nécessaire pour surveiller le contenu des réservoirs de captage et pour déterminer le moment où il doit être acheminé vers la phase de traitement des boues. Le transmetteur de niveau sans contact Rosemount™ 1208 fournit des mesures continues et fiables, facilitant l’optimisation des procédés. Il surveille le contenu des réservoirs de boues afin de déterminer le moment optimal pour leur transfert vers la phase d’élimination et pour ajuster le débit du procédé de traitement.