Mesure de niveau dans les cuves d’eau

Améliorer l’efficacité opérationnelle et optimiser l'approvisionnement en eau potable grâce aux capteurs de niveau radar

Level Measurement in Water Tanks

Surveillance précise du niveau dans les cuves de stockage d’eau potable

Une fois traitée et conditionnée, l'eau potable doit être stockée avant d'être distribuée dans le réseau. L’eau potable est souvent stockée dans des cuves en plastique, mais elle peut également être stockée dans des cuves métalliques ou des réservoirs d’eau plus grands. Le transmetteur de niveau et de débit Rosemount 1208 offre une mesure de niveau fiable, tandis que son boîtier en plastique est certifié pour une utilisation avec l'eau potable.