Fallback image
damcos accumulator rack

Rack d’accumulateurs Damcos™

Maintain valve control during peak demand or power loss with a modular accumulator setup that ensures hydraulic pressure for critical operations, even in emergency shutdowns.

Gagnez en tranquillité d’esprit en sachant que votre système de contrôle-commande à distance de vannes hydrauliques est prêt à relever tous les défis. Le rack d’accumulateurs Damcos est un système d’accumulateurs autonome ou modulaire conçu pour fournir la pression dont vous avez besoin pour les pics de consommation et les pannes de courant, tels que les arrêts d’urgence. Lorsque l’unité d’alimentation est incapable de fournir la pression d’huile, l’accumulateur peut continuer à faire fonctionner une sélection de vannes importantes.

Principales fonctionnalités

  • Le support autonome comprend un ou plusieurs accumulateurs à vessie, un bloc de connexion et un rack en acier inoxydable.
  • Le système compense les fuites dans les électrovannes, ce qui se traduit par un nombre inférieur de démarrages et d’arrêts de votre unité d’alimentation.
  • L’accumulateur est en marche pendant que le système fonctionne.
  • La fonction d’arrêt d’urgence peut fonctionner lorsque l’unité d’alimentation est incapable de fournir la pression d’huile ; l’accumulateur peut actionner une section de vannes pour une durée limitée.
  • Conçu par des spécialistes du secteur maritime
  • La conception robuste permet de résister aux conditions difficiles de l’environnement maritime.
  • Le rack est conforme aux exigences de toutes les principales classifications de l’industrie maritime.
  • Les actionneurs et accessoires peuvent être démontés en pièces recyclables à 98 %
  • Processus de conception et de fabrication conforme aux normes de qualité ISO9001 et au code environnemental ISO14001
  • Partie du système de contrôle-commande à distance de vannes d’Emerson