Fallback image
damcos block system

Système de bloc Damcos™

Expand hydraulic control to submerged or hazardous areas with a modular block system offering flexible valve functions mountable on actuators or bulkheads for tailored marine setups.

Grâce au système de bloc Damcos, étendez la portée des fonctionnalités hydrauliques aux actionneurs ou aux cloisons dans les zones immergées ou dangereuses. Conçu pour être monté sur des actionneurs maritimes, ce système présente une multitude d’options et de combinaisons de fonctionnalités du bloc (par exemple double, simple, haut débit, étranglement, arrêt, vérification, régulation de pression différentielle, soupape, affleurant, connecteur rapide et indicateur).

Principales fonctionnalités

  • Gamme de blocs étendue et flexible avec diverses fonctionnalités supplémentaires pour les actionneurs à simple et double effet
  • Possibilité de monter les blocs sur un actionneur, un manifold ou une cloison
  • Conçus pour un montage sur actionneurs BRC, BRCF/HT, KC et KF/R sans utilisation de tuyau ou pour un montage sur cloison en utilisant un tuyau court entre les actionneurs et le bloc
  • Raccordement de la ligne pilote, filtration et raccordement rapide
  • Système de rinçage (CBF)
  • Vanne d’étranglement/d’arrêt et déverseur
  • Clapet antiretour piloté (PCV)
  • Purgeur et/ou PHS en cas d’urgence
  • Conçu pour les environnements maritimes, répond à toutes les exigences de l’industrie maritime
  • Diverses fonctions disponibles dans un boîtier en acier inoxydable