Fallback image
damcos lpu

Unité d’alimentation locale Damcos™ LPU

Gain compact, rugged electro-hydraulic control for remote valve operations with our local power unit. Bulkhead or actuator mounting. Certified for marine use.

Faites confiance à des performances maritimes éprouvées avec l’unité d’alimentation locale Damcos (LPU) pour un large éventail de capacités à distance. Cette unité performante fait partie de notre système électrohydraulique pour le contrôle à distance des vannes. L’unité d’alimentation locale est spécialement développée pour le montage sur cloison ou directement sur tous les actionneurs Damcos. La conception robuste et compacte a fait ses preuves de fiabilité sur des milliers de cuves en servie et respecte toutes les classifications de l’industrie maritime.

Principales fonctionnalités

  • L’unité Damcos™ LPU est livrée en plusieurs configurations, comme indiqué ci-dessous, et chacune de ces configurations comprend différentes options de contrôle telles que le raccordement (alimentation) et/ou contrôle du bus : 1) configuration sèche − standard, 2) configuration pont − standard, 3) Inondable − Fonctionnement jusqu’à 70 m pendant 7 jours maximum, 4) EEX − Surveillance de la température brevetée pour les températures élevées
  • Option d’installation de la pompe à main LPU locale
  • Unité Damcos LPU s’adaptant à tous les actionneurs Damcos
  • Désaérage et remplissage d’huile aisés
  • Contrôle du débit de 250 à 1 000 ml/min.
  • Réduction de pompage automatique brevetée réduisant la consommation d’énergie
  • La conception robuste permet de résister aux conditions difficiles de l’environnement maritime.
  • Conforme aux exigences de toutes les principales classifications de l’industrie.
  • Le LPU est une partie essentielle du système électrohydraulique pour commande à distance des vannes