Fallback image
damcos kc

Actionneur linéaire double effet Damcos™ KC

The Damcos KC actuator ensures safe and accurate valve control with linear motion, built-in pressure compensation, and visual status indication. Ideal for marine fail set applications.

Grâce à l’actionneur à double effet Damcos KC, vous obtiendrez un contrôle supérieur des vannes droites pour applications maritimes. Conçu pour les positions intermédiaires et le fonctionnement en toute sécurité, cet actionneur convertit la pression hydraulique en mouvement linéaire avec une poussée délivrée proportionnelle à la pression appliquée. L’actionneur KC ne dispose pas de pièces mobiles externes et comprend un dispositif intégré pour maintenir la pression lors des changements de température. Il est conçu avec un clapet d’interconnexion intégrée et un indicateur visuel direct de position pour la vérification sur site.

Principales fonctionnalités

  • Actionneur parfait pour les positions intermédiaires et le fonctionnement en toute sécurité des vannes droites
  • Conception unique et simple avec clapet d’interconnexion intégré
  • Installation facile sur la bride intermédiaire des vannes droites
  • Unité identique pour plusieurs dimensions de vannes
  • Fonctionnement dans l’air marin et l’eau de mer
  • Aucune pièce mobile externe nécessaire pour fonctionner
  • Préparé pour les fonctions de bloc modulaires intégrées directes ou LPU
  • Indication de position visuelle directe
  • Indication/position continue ou marche/arrêt électrique
  • IP 68