Fallback image
damcos kf and kfr

Actionneurs linéaires simple effet avec fermeture par ressort Damcos™ KF/KFR

This actuator ensures fail-close performance with hydraulic pressure operation and an emergency manual hand pump. It delivers a spring closing thrust of 1500 to 16500 Nm

Obtenez les performances en position fermée par défaut que vous recherchez dans un actionneur polyvalent et très fiable grâce à l’actionneur linéaire simple effet avec fermeture à ressort Damcos KF/KFR. Grâce à la pression hydraulique, la broche de sortie se relève (et la vanne s’ouvre) et les ressorts se compriment. Lorsqu’elle est relâchée, la broche se ferme sur la vanne avec une poussée de fermeture d’extrémité (ressort) de 1 500 - 16 500 Nm. En cas d’urgence, lorsque la pression hydraulique n’est pas disponible, une pompe manuelle intégrée peut actionner l’actionneur KFR.

Principales fonctionnalités

  • Conception unique et simple avec clapet d’interconnexion intégré
  • Aucune pièce mobile externe nécessaire pour fonctionner
  • Fonctionnement d’urgence hydraulique intégré pour KFR
  • Unité identique pour plusieurs dimensions de vannes
  • Actionneur s’adaptant facilement à toutes les vannes droites de marques connues
  • Préparé pour les fonctions de bloc modulaires intégrées directes ou LPU
  • Indication de position visuelle directe
  • Indication/position continue ou marche/arrêt électrique
  • Conception solide fonctionnant dans tous les environnements maritimes
  • Amélioration de votre système pour obtenir des fonctionnalités supplémentaires
  • Vanne de rinçage intégrée dans le bloc de connexion pour rincer le système sans débrancher les tuyaux, actionneur ouvert par défaut (KF uniquement)