Fallback image
Damcos Local Power Unit - LPU

Unité d'alimentation locale Damcos™ LPU

Integrated electro-hydraulic control system, enhancing marine safety and efficiency with its compact, modular design and flexible mounting. Available in 3 versatile variations.

NOUVELLE GÉNÉRATION ! Le Damcos LPU (unité d’alimentation locale) comprendra un système intégré de contrôle à distance de vanne électro-hydraulique et est structuré pour améliorer la sécurité et l’efficacité du système. La conception robuste, compacte et modulaire de l’LPU s’est avérée fiable dans l’environnement marin difficile et est mise au point pour un montage flexible, soit directement sur des actionneurs, soit sur une cloison. Le LPU est fourni en 3 variations avec des capacités étendues pour faciliter l’installation, la configuration et le fonctionnement.

Principales fonctionnalités

  • Le programme Damcos LPU couvre différentes configurations, telles que Basic, plus, Elite, P-Net et Power
  • Conception modulaire dans les matériaux légers pour une installation et une maintenance plus sûres et plus simples
  • Intelligence locale comprenant des fonctions telles que l’autoprotection, le contrôle, le feedback, les alarmes et la technologie Bluetooth®
  • Pompe variable permettant des réglages de vitesse simples pour différentes tailles d’actionneurs (200-1500 ml/minutes)
  • Séparation IP permettant une installation en toute sécurité dans des conditions dangereuses
  • Connexion de bouchon permettant un environnement de travail sûr même lorsque le couvercle est hors tension
  • Fonctionnalité de pompe de sécurité pour un fonctionnement en toute sécurité sans risque de vidange de l’unité d’huile
  • Fonctions automatisées pour une mise en service, une manutention et un réglage efficaces, y compris l’auto-apprentissage, l’étalonnage, l’ajustage et les réglages de l’heure
  • Unité Damcos LPU s’adaptant à tous les actionneurs Damcos
  • Contrôle du débit de 200 à 1 500 ml/min.
  • La conception robuste permet de résister aux conditions difficiles de l’environnement maritime.
  • Elle est conforme aux exigences de toutes les principales classifications de l’industrie.