Fallback image
damcos system power unit

Unité d’alimentation système Damcos™

Configure your marine valve remote system with modular power units that adapt to actuator and solenoid cabinet needs. With standardized and scalable control.

La maîtrise de vos besoins en matière de vannes maritimes est facile et standardisée grâce à l’armoire d’alimentation système Damcos. Construite sur une plate-forme modulaire standard, vous pouvez configurer et adapter vos capacités selon vos besoins via les actionneurs de votre système de contrôle-commande à distance de vannes et les armoires d’électrovannes.

Principales fonctionnalités

  • Fonctions de redondance multiples pour améliorer la sécurité
  • Contrôle flexible assurant un fonctionnement simple
  • Structure accessible pour faciliter la maintenance
  • Structure compacte et flexible
  • Commande et livraison mondiales
  • Construite avec des composants standards
  • Conforme aux exigences mondiales et à toutes les approbations des principales autorités de classe
  • Contrôle automatique de la pression constante (135 bar)
  • Élément essentiel du système de contrôle à distance de vannes hydrauliques d’Emerson