Fallback image
emerson wireless 1410 gateway

Passerelle de communication sans fil 1410 d'Emerson

The Emerson Wireless 1410 Gateway is a compact, secure solution for remote sites, connecting WirelessHART® networks to host systems.

Spécialement conçue pour répondre aux exigences d'exploitation à distance des petits réseaux, la passerelle de communication sans fil Emerson™ 1410 se caractérise aussi par sa souplesse et sa sécurité exceptionnelles. Cette passerelle de communication sans fil compacte connecte des réseaux WirelessHART® avec des systèmes hôtes et des applications de données. Sa taille compacte et sa compatibilité avec le montage sur rail DIN en font la solution idéale pour les sites dont l'espace en armoire est limité. Cet appareil offre 2 options de capacité de réseau (A : 25 instruments/B : 100 instruments) pour répondre aux diverses demandes des réseaux.

Principales fonctionnalités

  • Petite, de taille compacte et compatible avec le montage sur rail DIN, il s'agit d'une solution idéale pour les sites dont l'espace en armoire est limité.
  • Cet appareil offre 2 options de capacité de réseau (A : 25 instruments/B : 100 instruments) pour répondre aux diverses demandes des réseaux.
  • La passerelle permet de connecter des réseaux autogérés WirelessHART® à des systèmes hôtes et à des applications de données, offrant sécurité et flexibilité.
  • L'installation simple, n'exigeant aucune configuration, permet d'ajouter rapidement et facilement des appareils.
  • La passerelle gère automatiquement le réseau pour que les appareils de terrain disposent de la voie la plus fiable pour envoyer des données.
  • L'appareil adaptable se connecte aux systèmes hôtes existants et fournit une connectivité Modbus® RTU/TCP, OPC et EtherNet/IP™.
  • La sécurité en couches protège le réseau pour assurer une protection fiable des données.
  • Sûre et économique, la technologie WirelessHART® procure une fiabilité des données supérieure à 99 %
  • L'installation facile et intuitive offre une méthode d'automatisation rapide, sans le coût du câblage.