Fallback image
emerson 1410d wireless gateway

Passerelle de communication sans fil Emerson 1410D avec liaison de terrain sans fil Field Link 781

The Emerson Wireless 1410D Gateway with 781 Field Link connects WirelessHART® networks to host systems, enabling remote antenna placement up to 650 ft (200 m).

Conçue pour connecter des réseaux WirelessHART® avec des systèmes hôtes et des applications de données, la passerelle de communication sans fil 1410D d’Emerson™ avec liaison de terrain Field Link 781 permet aux utilisateurs disposant de peu de zones sûres de renforcer et d'étendre rapidement et facilement leurs réseaux sans fil. Cette passerelle de communication sans fil utilise la liaison de terrain Field Link 781 pour activer des antennes déportées distantes de 200 mètres au maximum. La passerelle peut ainsi être installée dans la salle de commande alors que la liaison de terrain Field Link 781 est placée dans une zone dangereuse. Cet appareil compact pouvant être monté sur rail DIN est idéal pour les exploitations dont l'espace en armoire est restreint.

Principales fonctionnalités

  • La conception de la passerelle de communication sans fil permet d'étendre et de renforcer les réseaux sans fil pour couvrir des emplacements réseau difficiles d'accès et non sécurisés.
  • La liaison de terrain 781 permet d'installer l'antenne déportée dans un rayon de 200 mètres pour donner accès à des zones dangereuses.
  • Une taille compacte et la possibilité de montage sur rail DIN sont des atouts importants pour les procédés dont l'espace en armoire est restreint.
  • La passerelle connecte des réseaux autogérés WirelessHART® à des systèmes hôtes et des applications de données (capacité de 100 instruments).
  • L'installation simple, n'exigeant aucune configuration, permet d'ajouter rapidement et facilement des appareils.
  • La passerelle gère automatiquement le réseau pour que les appareils de terrain disposent de la voie la plus fiable pour envoyer des données.
  • L'appareil adaptable se connecte aux systèmes hôtes existants et fournit une connectivité Modbus® RTU/TCP, OPC et EtherNet/IP™.
  • Sûre et économique, la technologie WirelessHART® procure une fiabilité des données supérieure à 99 %
  • L'installation facile et intuitive offre une méthode d'automatisation rapide, sans le coût du câblage.