Fallback image
Emerson™ Wireless 1552WU Gateway (Obsolete)

Passerelle de communication sans fil Emerson™ 1552WU (Obsolète)

This product is now obsolete. Relevant documents and drawings are listed below. Contact your local Emerson representative for your measurement needs.

Ce produit est à présent obsolète. Les documents et schémas pertinents sont indiqués ci-dessous.
Contactez votre représentant Emerson local pour vos besoins de mesure.

Principales fonctionnalités

  • La passerelle connecte des réseaux autogérés WirelessHART® à n'importe quel système hôte doté d'une liaison Wi-Fi intégrée.
  • La passerelle permet d'avoir une solution sans fil complète, qui combine les réseaux de l'usine et de terrain dans une architecture transparente.
  • Les solutions Wi-Fi couvrent les accès pour les utilisateurs nomades, la surveillance vidéo, l'utilisation nomade des outils de communication vidéo et audio, la géolocalisation et le suivi des rassemblements de sécurité.
  • Le protocole Modbus TCP assure l'intégration universelle et l'interopérabilité des systèmes.
  • L'intégration des hôtes avec DeltaV et Ovation permet un accès en temps réel aux informations avec une interface opérateur intuitive.
  • Des appareils WirelessHART® peuvent être ajoutés à tout moment, sans qu'il soit nécessaire de configurer les voies de communication.
  • Les fonctionnalités OPC et EtherNet/IP™ en option permettent de connecter des systèmes plus récents tout en offrant des données riches.
  • La sécurité en couches protège le réseau pour assurer une protection fiable des données.
  • Sûre et économique, la technologie WirelessHART® procure une fiabilité des données supérieure à 99 %.