Fallback image
Emerson 701P SmartPower™ Module - Blue

Module Emerson™ SmartPower™ 701P (bleu)

The Emerson 701P SmartPower Blue Module is an extended life power module using advanced power management technology that easily replaces the Black Power Module in energy-intensive applications.

Le module bleu SmartPower™ 701P d'Emerson est un module d'alimentation à durée de vie étendue, qui remplace facilement le module d'alimentation noir dans des applications consommant beaucoup d'énergie. Le module d'alimentation bleu est caractérisé par une capacité doublée et une technologie de gestion avancée de l'énergie, qui augmentent sa durée de vie et réduisent les coûts de maintenance. Les modules d'alimentation SmartPower d'Emerson sont robustes et certifiés pour le remplacement dans des zones de sécurité intrinsèque.

Principales fonctionnalités

  • La conception robuste et sûre résiste aux conditions difficiles et permet une maintenance de routine dans des zones dangereuses.
  • La durée de vie prévisible est spécifiée selon les conditions d'installation pour une confiance accrue dans les performances du transmetteur.
  • Des alertes de bas niveau garantissent la sécurité et offrent une meilleure visibilité de l'état de l'appareil.
  • Un connecteur à détrompeur permet un remplacement facile et en toute sécurité, même dans des zones dangereuses.
  • Consultez la documentation du module d'alimentation et de l'appareil pour obtenir des informations sur la compatibilité et les certifications pour zones dangereuses.