Fallback image
Product Image

Module Emerson™ SmartPower™ 701P (vert)

The Emerson 701P SmartPower Green Module delivers up to 10 years of maintenance-free power and quick field replacement without transmitter removal.

Qté:

Offrant un fonctionnement sans maintenance pendant 10 ans, le module vert SmartPower™ 701P d'Emerson peut être remplacé sans dépose du transmetteur, permettant ainsi de changer rapidement les modules d'alimentation sur le terrain. En tant que solution de sécurité intrinsèque, ce module d’alimentation incorpore une conception robuste et évolutive, susceptible de résister aux environnements difficiles. Il permet de choisir le meilleur mode d’alimentation pour l’application considérée.

Principales fonctionnalités

  • Le module assure un fonctionnement sans maintenance pendant 10 ans et se remplace sans dépose du transmetteur pour une performance fiable.
  • Appareil de sécurité intrinsèque conçu pour la maintenance de routine dans des zones dangereuses.
  • Adaptable, le module présente plusieurs modes d’alimentation pour répondre aux besoins variables des applications.
  • Des alertes de niveau bas permettent une planification aisée de la maintenance et du remplacement.
  • Des connecteurs à détrompeur assurent un remplacement facile et en toute sécurité.