Fallback image
Emerson™ Wireless 781 Field Link

Liaison de terrain sans fil Emerson™ 781

The Emerson Wireless 781 Field Link extends wireless network communication by acting as a remote antenna for gateways.

La liaison de terrain sans fil Emerson™ 781 est conçue pour être utilisée avec une passerelle ou un gestionnaire de réseau pour étendre la capacité de communication d'un réseau. La liaison de terrain fonctionne comme une antenne pour le réseau de terrain sans fil et offre une grande souplesse d'emplacement d'installation. En renforçant la sécurité et en augmentant la visibilité du procédé, cet appareil permet aux réseaux de fournir un ensemble varié de données, même dans des environnements difficiles.

Principales fonctionnalités

  • Cet appareil offre une grande souplesse d'emplacement d'installation et permet d'obtenir un vaste ensemble de données.
  • Flexible, la solution est conçue pour offrir un accès à des environnements éloignés ou difficiles.
  • Sûre et économique, la technologie WirelessHART® procure une fiabilité des données supérieure à 99 %.
  • L'indicateur LCD (en option) simplifie le processus de configuration du démarrage.