Fallback image
Emerson Wireless 1410H Gateway (Obsolete)

Passerelle de communication sans fil Emerson 1410H

This product is now obsolete. Relevant documents and drawings are listed below. Contact your local Emerson representative for your measurement needs.

La passerelle de communication sans fil Emerson 1410H offre la possibilité de créer une infrastructure sans fil industrielle flexible en utilisant la technologie de pointe WirelessHART™. Cette passerelle de communication sans fil peut être utilisée de manière redondante ou pour ajouter des appareils de terrain. Pour la redondance, cette passerelle fournit deux réseaux WirelessHART, permettant d'alterner en cas de panne de courant ou de perte de connexion. Pour une capacité accrue, cette passerelle peut prendre en charge jusqu'à 200 appareils de terrain.

Principales fonctionnalités

  • La conception de la passerelle sans fil permet d'étendre et de renforcer facilement des réseaux sans fil dans des endroits difficiles et dangereux.
  • La liaison de terrain 781 permet d'installer l'antenne déportée dans un rayon de 200 mètres pour donner accès à des zones dangereuses.
  • Une taille compacte et la possibilité de montage sur rail DIN sont des atouts importants pour les procédés dont l'espace en armoire est restreint.
  • La passerelle connecte des réseaux autogérés WirelessHART à des systèmes hôtes et des applications de données (capacité de 200 instruments).
  • L'installation simple, n'exigeant aucune configuration, permet d'ajouter rapidement et facilement des appareils.
  • L'appareil adaptable se connecte aux systèmes hôtes existants et fournit une connectivité Modbus® RTU/TCP, OPC et EtherNet/IP™
  • Sûre et économique, la technologie WirelessHART procure une fiabilité des données supérieure à 99 %.
  • L'installation facile et intuitive offre une méthode d'automatisation rapide, sans le coût du câblage.
  • La disponibilité du réseau de terrain sans fil est accrue grâce à un système redondant dans un boîtier unique.