Fallback image
Flexim FLUXUS F401 Heavy Duty Portable Ultrasonic Water Flow Meter

Débitmètre portatif ultrasonique très résistant pour eau Flexim FLUXUS F401

The robust Flexim FLUXUS F401 clamp-on flow meter is ideal for use in the drinking water sector. It measures precisely and drift-free even at very low flow rates, regardless of pipe material and size.

Le Flexim FLUXUS F401 est le débitmètre idéal pour les campagnes de mesure à long terme sur le terrain. Ce débitmètre portatif ultrasonique très résistant s’installe en quelques minutes seulement, sans interrompre les processus. Il fournit alors des mesures précises et hautement répétables qui ne sont pas affectées par la dérive. Grâce à son excellente capacité de mesure des faibles débits (jusqu’à 0.01 m/s / 0.03 pi/s), le FLUXUS F401 est parfaitement adapté comme débitmètre pour eau potable, dont la vitesse d’écoulement est souvent faible. Grâce à son puissant signal de sortie et à sa technologie de suppression du bruit, il convient parfaitement à une utilisation sur de très grandes conduites et des matériaux difficiles comme l’acier rouillé, le PRV ou même le béton armé.

Principales fonctionnalités

  • Conception extrêmement robuste.
  • Idéal pour les longues campagnes de mesure sur le terrain.
  • Installation facile et rapide sans modification de la conduite.
  • Blocs de couplage permanents.
  • Capteurs IP68.