Fallback image
Flexim FLUXUS F608 Portable Flow Meter for Hazardous Areas

Débitmètre portatif pour atmosphères explosibles Flexim FLUXUS F608

The Flexim FLUXUS F608 portable liquid flow meter, based on the highly reliable and versatile F601, has been specifically engineered for use in hazardous areas. It is FM Class I Division 2 approved.

Le débitmètre portatif pour liquides Flexim FLUXUS F608 est basé sur le très utilisé, fiable et polyvalent F601. Il est spécialement conçu pour être utilisé dans les atmosphères explosibles et est homologué FM Class I Division 2. Offrant un niveau élevé de flexibilité sans faire de compromis sur la sécurité, les utilisateurs n’ont plus besoin d’obtenir d’autorisation pour le travail à haute température, ce qui rend l’accès aux atmosphères explosibles bien plus simple et rapide. Le boîtier extrêmement résistant en fibre de carbone, associé à la conception robuste des capteurs, assure une protection élevée contre les impacts ainsi qu’une grande résistance contre les huiles, l’eau et de nombreux autres liquides. Le F608 partage la même gestion efficace de la batterie que le F601, offrant plus de 14 heures de temps de mesure à distance.

Principales fonctionnalités

  • Mise en service immédiate.
    Accès direct aux atmosphères explosibles.
    Mise en place rapide et simple (moins de 5 minutes).
    Détection automatique des capteurs.
    Guidage intuitif des utilisateurs.
  • Très polyvalent.
    Gamme d’applications inégalée.
    Précision supérieure, même avec les fluides contenant des solides et des gaz grâce au mode HybridTek.
    Batterie Li-ion haute capacité intégrée (plus de 14 h de mesure à distance).
  • Précis et fiable.
    Tous les capteurs sont calibrés en air humide.
    Précision élevée en débit élevé et faible.
    Sans dérive et avec point zéro stable.