Fallback image
Flexim FLUXUS G631

Flexim™ FLUXUS F631 BA – Débitmètre portable à ultrasons sur collier de serrage pour liquides

Le Flexim FLUXUS F631 BA est un débitmètre portable à ultrasons sur collier de serrage à temps de transit, destiné à tous les types de liquides.

Le Flexim FLUXUS F631 BA est opérationnel en seulement cinq minutes. Il constitue le débitmètre portable sur collier de serrage (clamp-on) de référence pour les opérations de maintenance et d’entretien, ainsi que pour le contrôle et l’audit de points de mesure non équipés de débitmètres permanents, ou pour le remplacement temporaire de débitmètres installés de façon permanente.<br> Équipé d’une batterie Li-ion, le F631 offre jusqu’à 24 heures d’autonomie. Des capteurs ultrasoniques appairés et étalonnés, associés à des algorithmes sophistiqués capables de détecter les échos provenant de la paroi de la conduite et un mauvais positionnement des capteurs, garantissent des mesures fiables et d’une grande précision, même dans les applications les plus exigeantes.<br> Avec la gamme FLUXUS 631, Emerson propose également des débitmètres et compteurs d’énergie portables pour les gaz, les liquides et la vapeur.

Principales fonctionnalités

  • Jusqu’à 24 h de fonctionnement
  • Mode d’économie d’énergie offrant jusqu’à 80 jours d’autonomie
  • Correction des perturbations du débit pour garantir des mesures fiables malgré une faible longueur droite en amont
  • Diagnostics avancés offrant une visibilité claire sur la stabilité et la qualité des mesures
  • Mode NoiseTrek pour les fluides contenant des impuretés