Fallback image
Flexim FLUXUS G631

Flexim™ FLUXUS F631 EE – Débitmètre et compteur d’énergie portable à ultrasons sur collier de serrage pour liquides

Le FLUXUS F631 EE est un débitmètre à ultrasons portable à temps de transit pour tous types de liquides, doté d’une fonction intégrée de calcul du débit énergétique.

Le Flexim FLUXUS F631 EE portable est spécialement conçu pour les mesures temporaires d’énergie de chauffage et de refroidissement. Il combine, dans un seul appareil, la mesure du débit, la mesure de la température et le calcul de l’énergie thermique des liquides.<br/>Le F631 EE mesure le débit volumique de manière non intrusive à l’aide de capteurs ultrasonores sur collier de serrage. Parallèlement, des sondes de température surveillent les conduites de départ et de retour du système de chauffage ou de refroidissement. La puissance thermique ou frigorifique est calculée à partir de la différence de température, du débit volumique mesuré et des propriétés physiques du fluide (les données d'enthalpie du liquide étant stockées dans l'appareil). Avec la gamme FLUXUS 631, Emerson propose également des débitmètres et compteurs d’énergie portables pour les gaz et la vapeur.

Principales fonctionnalités

  • Jusqu’à 24 h de fonctionnement
  • Mode d’économie d’énergie offrant jusqu’à 80 jours d’autonomie
  • Correction des perturbations du débit pour garantir des mesures fiables malgré une faible longueur droite en amont
  • Diagnostics avancés offrant une visibilité claire sur la stabilité et la qualité des mesures
  • Mode NoiseTrek pour les fluides contenant des impuretés
  • Entrées de température pour le calcul du débit d’énergie