Fallback image
Flexim FLUXUS F70X SIL

Débitmètre à sécurité fonctionnelle Flexim FLUXUS F70X SIL

The Flexim FLUXUS F70X SIL non-intrusive flow meter is the ideal choice for highly pressurised, aggressive, toxic or highly explosive liquid media. The entire measuring system is SIL 2 certified.

Le débitmètre Flexim FLUXUS F70X SIL a toujours été le premier choix pour maintenir des mesures précises dans des conditions difficiles – p. ex. pour la mesure de fluides liquides haute pression, agressifs, toxiques ou hautement explosifs. La certification SIL 2 du débitmètre F70X SIL non intrusif couvre le système de mesure entier – les transmetteurs et les capteurs de mesure.

Principales fonctionnalités

  • Rétrofit simple en cours d’exploitation.
  • Idéal pour augmenter la sécurité.
  • Idéal pour maintenir la fonction protectrice en cas de défaillance de la mesure en ligne.
  • Certification complète.
  • Les capteurs, le dispositif de fixation et les composants électroniques font tous partie de la FMEDA.
  • Gamme d’applications extrêmement large.
  • Capteurs et transmetteurs de mesure pour la mesure du débit des liquides.
  • La certification SIL couvre également la technologie WaveInjector® pour la mesure des liquides à des températures extrêmes de -200 à +630 °C (-328 à 1,160 °F).
  • Répétition simple des tests.
  • Tests de fonctionnement faciles et rapides.
  • Fonctions d’autodiagnostic convaincantes.
  • Évaluations transparentes.
  • Publication du rapport FMEDA.
  • Informations complètes sur les procédures et l’étendue de la certification.