Fallback image
Flexim FLUXUS F721 WD Stationary Ultrasonic Water Flow Meter

Débitmètre fixe ultrasonique Flexim FLUXUS F721 WD pour l’eau

Le débitmètre ultrasonique non intrusif Flexim FLUXUS F721 WD constitue la solution parfaite pour mesurer le débit pour les applications d’eau potable et de traitement des eaux usées. Il permet une installation sur collier très simple et économique de points de mesure de débit dans une infrastructure existante de distribution d’eau et d’eaux usées. Le débimètre Flexim FLUXUS F721 WD fait partie des systèmes de mesure de débit par ultrasons non intrusifs les plus fiables et les plus précis. Il mesure même des vitesses d’écoulement aussi faibles que 0,01 m/s (0,03 pi/s), idéal pour la détection des fuites et les mesures de débit nocturne. Grâce au couplage permanent des transducteurs sur la conduite et la protection IP68, il convient aux installations en chambres et aux installations enfouies ou inondées. Comparé au débimètre F532 WD, le débimètre F721 WD sert les conduites de diamètres supérieurs à 2 000 mm (79 po) et offre des mesures à deux voies ainsi que des combinaisons de communication complètes.

Principales fonctionnalités

  • Extrêmement précis jusqu’à des vitesses d’écoulement aussi faibles que 0,01 m/s (0,03 pi/s).
  • Aucun étalonnage du zéro n’est nécessaire et absence permanente de dérive.
  • Feuillard de couplage permanent.
  • Transducteurs IP68.
  • Les transducteurs peuvent être enfouis de façon permanente (aucune chambre n’est nécessaire).
  • Mesure de débit fiable et précise.
  • Faibles coûts d’installation.
  • Conçu pour durer.
  • Fonctionne sur des matériaux de conduite difficiles, tels que le PCCP et le ciment.