Fallback image
Flexim FLUXUS F721XLF - Low Flow Meter Non-Intrusive Flow Meter

Flexim FLUXUS F721XLF – mesure non intrusive des débits faibles

The Flexim FLUXUS F721XLF is a clamp-on ultrasonic flow meter for highly accurate, repeatable measurement of ultra-low liquid flows, offering advanced signal processing and bidirectional communication.

Le Flexim FLUXUS F721XLF est un débitmètre non intrusif destiné à la mesure fiable, reproductible et à long-terme des liquides à des vitesses d’écoulement jusqu’à 6 l/h (1 gal/h) et moins dans des conduites de 0.4 à 2’’, quelles que soient l’épaisseur des parois et les plages de pression. Disponible dans un boîtier en aluminium ou en acier inoxydable homologué pour la zone 2 ATEX/IECEx et FM Class I, Division 2, ce débitmètre ultrasonique pour débits faibles offre des capacités avancées de traitement des données, des filtres à signaux sophistiqués, des protocoles de communication bidirectionnels et un calibrage système en usine afin d’obtenir des mesures très précises et répétables des débits extrêmement faibles.

Principales fonctionnalités

  • Aucun potentiel de fuite.
  • Absolument sans maintenance.
  • Mesure précise et hautement répétable des débits faibles.
  • Convient pour toutes les conduites et tous les fluides liquides.
  • Capteurs et transmetteurs approuvés pour les zones difficiles et explosibles (zone 2 ATEX/IECEx et FM Class I, Division 2).
  • Des capteurs appairés, un traitement avancé du signal numérique (DSP) et des algorithmes efficaces garantissent des mesures stables en cas de débit très faible.
  • Advanced Meter Verification.