Fallback image
Flexim FLUXUS F721TE Heat and Cold Metering in any Environment

Débitmètre Flexim FLUXUS F731 TE de mesure de la chaleur et du froid dans n’importe quel environnement

The Flexim FLUXUS F731 TE is specially designed for heating and cooling thermal energy measurement, measuring flow, temperature, and calculating thermal energy - all by one device.

Le débitmètre Flexim FLUXUS F731 TE est spécifiquement conçu pour la mesure de l’énergie thermique dans les systèmes de chauffage et de refroidissement, la mesure de débit et de température ainsi que le calcul d’énergie thermique - tout cela grâce à un seul appareil. Les calculs sont effectués conformément aux normes de débitmètre d’énergie thermique EN 1434, tandis que le F731 TE mesure de manière non intrusive le débit volumique à l’aide de ses transducteurs ultrasoniques montés sur collier. En parallèle, les sondes de température surveillent simultanément les températures des lignes d’alimentation et de retour du système de chauffage ou de refroidissement, soit de manière non intrusive avec des sondes montées sur collier, soit par l’insertion de sondes de température. Il peut être équipé de deux canaux de mesure pour mesurer deux conduites simultanément et permettre ainsi une surveillance complète et des mesures précises des systèmes de chauffage et de refroidissement.

Principales fonctionnalités

  • Plage d’application pratiquement illimitée - même à des températures extrêmes de -200 à +630 °C (-328 à +1 166 °F).
  • Calcul de l’énergie thermique intégré.
  • Mesure de débit extrêmement précise avec transducteurs ultrasoniques appariés et étalonnés de manière traçable.
  • Mesure de température extrêmement précise avec sondes de température appariées et étalonnées de manière traçable (conformément à la norme DIN EN 1434-1).
  • Dynamique de mesure exceptionnellement élevée, couvrant les vitesses d’écoulement les plus basses aux vitesses les plus élevées. Cette capacité lui permet de capturer même les moindres écoulements, y compris ceux qui surviennent pendant la nuit.
  • Des adaptations simples et économiques, sans aucune interruption de l’alimentation.
  • Stockage des données de mesure à l’épreuve des manipulations.
  • Vérification de débitmètre avancée.
  • Conforme à la norme ISO 24062.
  • Correction des perturbations de débit pour réduire les longueurs droites requises jusqu’à l’entrée 2D.