Fallback image
Flexim Fluxus F731 PW

Débitmètre permanent pour l’eau de procédé Flexim FLUXUS F731PW

The Flexim FLUXUS F731PW is a dual channel ultrasonic clamp-on flow meter for bi-directional flow measurement of process water, produced water and cooling water applications in hazardous areas.

Le Flexim FLUXUS F731PW est un débitmètre ultrasonique à double canal pour la mesure bidirectionnelle des débits dans les applications d’eau de procédé, d’eau produite et d’eau de refroidissement dans les zones dangereuses (homologation pour la zone 2 ATEX/IECEx et FM Classe I, Div. 2). Avec son boîtier antidéflagrant et ses capteurs résistants à la corrosion situés à l’extérieur de la paroi de la conduite, le débitmètre FLUXUS F731PW est parfaitement adapté à toutes les applications industrielles exigeantes, qu’il s’agisse de champs pétrolifères ou de l’industrie chimique. La connexion et les compartiments électroniques du FLUXUS F731PW sont scellés hermétiquement et le débitmètre est livré avec des capteurs appairés avec soin avec compensation de température (entièrement conforme aux normes ANSI / ASME MFC 5M) pour une stabilité inégalée du point zéro.

Principales fonctionnalités

  • Très rentable : pas de travaux sur les conduites, pas d’arrêt des procédés, pratiquement sans maintenance.
  • Capteurs de débit appairés, appariés et calibrés en air humide (certification pouvant être rapportée à des normes nationales).
  • Excellente stabilité du point zéro et absence de dérive.
  • Indépendamment du diamètre des conduites, du matériau, de la pression de service, du fluide et de la température.
  • Tolérance élevée aux particules solides et gazeuses entraînées.
  • Sans usure ni abrasion.
  • Sans risque de colmatage ou de corrosion.
  • Pas de pertes de charge ni de risque de fuites potentielles ou d’émissions fugitives.
  • Advanced Meter Verification.