Fallback image
Flexim FLUXUS F736 4-Beam Liquid Flow Meter

Débitmètres pour liquides à 4 canaux Flexim FLUXUS F736

The Flexim FLUXUS F736 non-intrusive liquid flow meter with 4 ultrasonic transducers operating in reflect mode achieves optimum flow compensation for installation locations with flow disturbances.

Le débitmètre Flexim FLUXUS F736 pour liquides réunit une précision hors du commun dans le traitement des signaux numériques aux avantages bien connus de la technologie ultrasonique non-intrusive : facilité d’installation, possibilité de rétrofit, exactitude élevée et remarquables performances. Avec 4 capteurs ultrasoniques installés en mode de réflexion, 8 trajectoires d’ultrasons indépendantes parcourent le fluide liquide et fournissent ainsi une détermination supérieure du flux moyen sur un maximum de 4 plans de la section de conduite. Dans cette configuration, le débitmètre F736 effectue la moyenne des effets des profils transversaux et parvient à une compensation efficace du débit au niveau d’emplacements de montage mal adaptés, lorsque des conduites rectilignes insuffisantes en amont, la proximité de courbures, de coudes ou d’instruments voisins provoquent des perturbations de l’écoulement.

Principales fonctionnalités

  • Capteurs à compensation de température – nos capteurs compensent automatiquement les variations de température ambiante – conformément à la norme ANSI/ASME MFC-5.1-2011.
  • Montage aisé sans interruption des processus – rétrofit possible et forme compacte.
  • Sans maintenance – aucune pièce mobile, aucune usure, blocs de couplage pour capteur permanents exempts de gel ou graisse.
  • Sécurité opérationnelle – pas de trajet de fuite, pas de contact direct avec le fluide.
  • Moyennage des canaux synchronisés intégré pour une compensation parfaite des profils d’écoulement inhomogènes.
  • Le système Advanced Meter Verification de Flexim fournit des informations détaillées sur l’état du débitmètre à tout moment.
  • Correction intégrée des sources de perturbation.