Fallback image
Flexim FLUXUS F831 Permanent Flow Meter for Hazardous Areas

Débitmètre permanent pour atmosphères explosibles Flexim FLUXUS F831

The Flexim FLUXUS F831 is a dual channel ultrasonic clamp-on flow meter for bi-directional flow measurement of liquids in hazardous areas (ATEX/IECEx Zone 1 and FM Class I Division 1 approved).

Le Flexim FLUXUS F831 est un débitmètre ultrasonique non intrusif à double canal pour la mesure bidirectionnelle des débits de liquides dans les atmosphères explosibles (homologation pour la zone 1 ATEX/IECEx et FM Class I, Division 1). Avec son boîtier antidéflagrant, ses entrées et sorties à sécurité intrinsèque optionnelles et ses capteurs résistants à la corrosion situés à l’extérieur de la paroi de la conduite, la série FLUXUS F831 est parfaitement adaptée à toutes les applications industrielles exigeantes, qu’il s’agisse de champs pétrolifères ou de l’industrie chimique. La connexion et les compartiments électroniques du FLUXUS F831 sont scellés hermétiquement et le débitmètre est livré avec des capteurs appairés avec soin avec compensation de température (entièrement conforme aux normes ANSI / ASME MFC 5M) pour une stabilité inégalée du point zéro.

Principales fonctionnalités

  • Très rentable : pas de travaux sur les conduites, pas d’arrêt des processus, pratiquement sans maintenance.
  • Capteurs de débit appairés, appariés et calibrés en air humide (certification pouvant être rapportée à des normes nationales).
  • Excellente stabilité du point zéro et absence de dérive.
  • Large plage de réglage.
  • Indépendant de la taille de conduite, du matériau, de la pression de service, du fluide et de la température (partant de valeurs aussi basses que -200 et jusqu’à +630 °C /-328 °F jusqu’à +1,166 °F).
  • Tolérance élevée aux particules solides et gazeuses entraînées.
  • Sans usure ni abrasion.
  • Sans risque de colmatage ou de corrosion.
  • Pas de pertes de charge ni de risque de fuites potentielles ou d’émissions fugitives.
  • Advanced Meter Verification.