Fallback image
Product Image

Débitmètre Flexim FLUXUS pour le GNL et les fluides cryogéniques

The Flexim FLUXUS Cryo non-intrusive ultrasonic flow meter can measure at highest and very low flow rates in various LNG and other cryogenic applications at temperatures down to -200 °C (-328 °F).

Grâce à sa plage de mesure extrêmement étendue, le débitmètre ultrasonique non intrusif Flexim FLUXUS Cryo convient parfaitement aux débits très importants des opérations de chargement et de déchargement tout comme aux très faibles débits rencontrés aux extrémités des conduites. Assure la mesure du débit dans diverses applications de GNL et autres liquides cryogéniques à des températures allant jusqu’à -200 °C (-328 °F) : des conduites de 3’’ dans les installations d’écrêtement aux conduites de 36’’ pour le déchargement des pétroliers et le transport vers les cuves de stockage, ces débitmètres ultrasoniques non intrusifs offrent la solution idéale pour toutes les applications qui nécessitent une mesure fiable et sans entraves du débit des fluides cryogéniques.

Principales fonctionnalités

  • Haute fiabilité :
    Sans maintenance. Sans composants mobiles ni vibrants.
    Mesures redondantes à deux canaux.
  • Sécurité opérationnelle : absence de joints, pas de points de fuite potentiels.
  • Rentable : pas de travaux sur la conduite.
    Installation par une personne seule sans engin de levage.
    Pas de perte de charge – pas de risque d’évaporation flash.
  • Les avantages dans les applications de rétrofit :
    Pose sans travaux sur la conduite.
    Pas de dispositifs de levage requis, quelle que soit la taille de la conduite.
    Le FLUXUS Cryo peut être monté dans des conditions d’espace exiguës, p. ex. sur les bras de chargement des navires gaziers.
    L’installation ne prend que quelques heures si la conduite n’est pas refroidie.
    Le système de mesure est entièrement intégré dans l’isolation.
  • Les avantages dans les nouvelles installations :
    Coûts très avantageux – il suffit de prévoir la conduite standard, le FLUXUS Cryo s’y adapte.
    Les changements tardifs dans la conception ne posent aucun problème ! Un type d’appareil couvre un grand nombre de diamètres de conduite.
    Pas de perte de charge, donc pas de perte d’énergie.
    Pas de risque d’évaporation flash.
    Dépenses d’investissement nettement réduites, notamment dans le cas de diamètres importants.
    Installation et assistance dans le monde entier par Flexim.