Fallback image
Flexim FLUXUS G532 CA The Compact Compressed Air Flow Meter

Flexim FLUXUS G532 CA – le débitmètre compact pour air comprimé

The Flexim FLUXUS G532 CA non-intrusive ultrasonic flow meter is specially designed for quantity measurement of compressed air and technical gases. It can also process temperature and pressure data.

Le débitmètre ultrasonique pour air comprimé Flexim FLUXUS G532 CA est spécialement conçu pour la mesure quantitative de l’air comprimé et des gaz techniques. Ce compteur d’air comprimé compact avec calcul intégré par défaut du débit volumétrique est également capable de traiter les données de mesure en ligne provenant des capteurs de température et de pression. La méthode éprouvée de la différence de temps de transit offre un grand avantage, notamment en ce qui concerne l’air comprimé et les gaz techniques. Il détecte les vitesses d’écoulement aussi basses que 0.01 m/s (0.03 pi/s), et la mesure est toujours bidirectionnelle et non influencée par l’humidité ou les particules d’huile ou de saleté. Le FLUXUS G532 CA dispose d’une interface USB et LAN et est compatible avec les interfaces de communication usuelles : Modbus TCP, Modbus RTU, BACnet MS/TP, BACnet IP et M-Bus.

Principales fonctionnalités

  • Mesure de débit technique d’air comprimé et de gaz non intrusive à partir de 3 bars absolus.
  • Calcul intégré du débit volumique standard.
  • Dynamiques de mesure extrêmes, des vitesses d’écoulement les plus basses aux plus élevées - détection facile des fuites et des pics de charge.
  • Mesure bidirectionnelle, capable de détecter le reflux
  • Des adaptations simples et économiques, sans interruption de l’alimentation.
  • Interface USB et LAN.
  • Interfaces de communication : Modbus TCP, Modbus RTU, BACnet MS/TP, BACnet IP et M-Bus.
  • Vérification de débitmètre avancée.